Eaton 01.E Druckfilterelemente, 01.E 30.10VG.HR.E.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 30
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300065
|
| Produkt Länge/Tiefe |
93 mm
|
| Produktgewicht |
0.122 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2942
ISO3723 ISO16889 ISO3968 ISO2941 ISO3724 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E30.10VG.HR.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
30
|
| Rückhalterate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|