Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 30.6VG.HR.E.P, 6VG, Glasfaservlies (VG), 2320 psi (160 bar), Größe: 30
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300070
|
| Produkt Länge/Tiefe |
93 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E 30.6VG.HR.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
6 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
30
|
| Rückhalterate |
7.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
2320 psi (160 bar)
|