Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 60.25VG.30.E.P.-, 25 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 30 bar (435 psi), Größe: 60
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300077
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.148 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO2942 ISO16889 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E 60.25VG.30.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
25 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
60
|
| Rückhalterate |
20,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|