Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300082
01.E 60.40G.HR.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 60.40G.HR.E.P, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 2320 psi (160 bar), Größe: 60

General Specifications

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300082
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 60.40G.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
60
Rückhalterate
40.0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.