Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300086
01.E 70.10P.16.E.P.-

Eaton Easy-Fit Austauschfilterelemente, 01E.70.10P.16.E.P, 10P, Papier (P), 16 bar (232 psi), Größe: 70

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
300086
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 70.10P.16.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
10 P
Filtermedientyp
Papier (P)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
70
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.