Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300087
01.E 70.10P.16.S.P.-

Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 70.10P.16.S.P.-, 10 P, Papier (P), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 70

General Specifications

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300087
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO3968
ISO2941
ISO3723
ISO16889
ISO3724
ISO2943
Modellcode
01.E 70.10P.16.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
10 P
Filtermedientyp
Papier (P)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
70
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.