Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300098
01.E 70.40G.16.S.P.-

Eaton 01.E-Rücklauffilterelemente, 01.E 70.40G.16.S.P.-, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 232 psi (16 bar), Größe: 70

General Specifications

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300098
Produkt Länge/Tiefe
166 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 70.40G.16.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
70
Rückhalterate
40.0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.