Eaton 01.E Rücklauffilterelemente, 01.E 120.10P.16.S.P.-, 10 P, Papier (P), Nitril, 16∘bar (232∘psi), Größe: 120
| Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300121
|
| Produkt Länge/Tiefe |
166 mm
|
| Produktgewicht |
0.204 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3724
ISO16889 ISO2941 ISO3723 ISO3968 ISO2942 ISO2943 |
| Modellcode |
01.E 120.10P.16.S.P.-
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
| Filterweiten |
10 P
|
| Filtermedientyp |
Papier (P)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
120
|
| Rückhalterate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|