Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300161
01.E 175.25G.16.E.P.-

Eaton 01.E Rücklauffilterelemente, 01.E 175.25G.16.E.P.-, 25 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 175

General Specifications

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300161
Produkt Länge/Tiefe
166.5 mm
Produktgewicht
0.402 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO3724
ISO2942
ISO3723
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Modellcode
01.E 175.25G.16.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
175
Rückhalterate
25,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.