Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 240.25VG.HR.E.P, 25VG, Glasfaservlies (VG), 2320 psi (160 bar), Größe: 240
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300191
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produktgewicht |
0.68 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E240.25VG.HR.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
25 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
240
|
| Delta-P-Widerstand |
2320 psi (160 bar)
|