Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300232
01.E 360.10VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 360.10VG.HR.E.P.-, 10 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 360

General Specifications

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300232
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produktgewicht
0.94 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO2943
Modellcode
01.E 360.10VG.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
360
Rückhalterate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.