Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 360.25VG.HR.E.V, 25VG, Glasfaservlies (VG), 2320 psi (160 bar), Gr.: 360
| Produktname |
Druckfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300236
|
| Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
| Produktgewicht |
1.35 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E360.25VG.HR.E.V.-
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
25 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Dichtungen aus Viton
|
| Nenngröße |
360
|
| Delta-P-Widerstand |
2320 psi (160 bar)
|