Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300243
01.E 360.6VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 360.6VG.HR.E.P.-, 6 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 16 bar (232 psi), Größe: 360

General Specifications

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300243
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produktgewicht
0.92 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3968
ISO3723
ISO16889
ISO2942
ISO3724
ISO2941
ISO2943
Modellcode
01.E 360.6VG.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
6 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
360
Rückhalterate
7.0 µm
Delta-P-Widerstand
2320 psi (160 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.