Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300263
Modellcode: 01.E450.6VG.HR.E.P.-

Eaton 01.E-Druckfilterelemente, 01.E 450.6VG.HR.E.P.-, 6 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 450

General Specifications

Produktname
Druckfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300263
Produkt Länge/Tiefe
415 mm
Produktgewicht
1.26 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO3724
ISO3968
ISO2942
ISO3723
ISO16889
ISO2943
Modellcode
01.E450.6VG.HR.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
6 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
450
Abscheiderate
7.0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.