Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

300298
Modellcode: 01.E950.10P.10.S.P

Eaton 01.E Rücklauffilterglied, 01.E 950.10P.10.S.P, 10P, Papier (P), 10 bar (145 psi), Größe: 950

General Specifications

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
300298
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E950.10P.10.S.P

Produktspezifikationen

Filterweiten
10 P
Filtermedientyp
Papier (P)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
950
Abscheiderate
10,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren