Eaton 01.E Rücklauffilterelement, 01.E 950.10VG.10.E.P, 10VG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 950
| Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
300299
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E950.10VG.10.E.P
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
950
|
| Abscheiderate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|