Eaton Moeller series xComfort – Go Wireless-Pakete. Wireless xComfort Bridge-Paket mit 3 Smart-Dimming Steckadapter 0 bis 250 W, 230 V AC (R/L/C/LED), Schuko verkehrsweiß
Produktname |
Eaton Moeller series xComfort Dimmpaket
|
Katalognummer |
300311
|
EAN |
9010238112322
|
Produkt Länge/Tiefe |
285 mm
|
Produkthöhe |
81 mm
|
Produktbreite |
107 mm
|
Produktgewicht |
0.535 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
CPAD-00/222
|
Ausführung |
Dimmaktor
|
Betätigungsfunktion |
Dimmen
|
Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
|
Betriebsart Bussystem |
xComfort
Funkfrequenz |
Produkttyp Bussystem |
Stellantrieb
|
Nennspannung - min. |
196 V
|
Nennspannung - max. |
253 V
|
Bemessungssteuerspeisestrom Is |
0 mA
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
50 Hz
|
Lasttyp |
Universal und LED Retrofit
|
Stromversorgung |
Netzversorgt
|
Ausgangsleistung - min. |
0 W
|
Ausgangsleistung - max. |
250 W
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
0
|
Tiefe integrierte Installationsdose - min. |
0 mm
|
Montageart |
Eingesteckt
Steckdose |
Anzahl der Ausgänge |
1
|
Schutzart |
IP20
|
Merkmale |
Funk bidirektional
|
Ausstattung: |
Busanschluss
LED-Anzeige |
Geeignet für |
Konstanter Strom
Konstante Spannung |