Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplatte geschraubt, für HxB=200x1200mm, mit 45-mm-Ausschnitt für Geräte, inkl. Plombiermöglichkeit
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
|
| Katalognummer |
300951
|
| EAN |
9010238136786
|
| Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
| Produkthöhe |
200 mm
|
| Produktbreite |
1120 mm
|
| Produktgewicht |
2.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-FP-S-1200/200-45
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|