Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 03.RL 330.10P.16.S.P, 10 P, Papier (P), Nitril, 232 psi (16 bar), Größe: 330
| Produktname |
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
|
| Katalognummer |
300962
|
| Produkt Länge/Tiefe |
325 mm
|
| Produktgewicht |
1.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3723
ISO2942 ISO3724 ISO2941 ISO3968 ISO16889 ISO2943 |
| Modellcode |
03.RL330.10P.16.S.P
|
| Filterweiten |
10 P
|
| Filtermedientyp |
Papier (P)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
330
|
| Abscheiderate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|