Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 04.PI 3205.10VG.HR.E.O, 10 VG, Glasfaservlies (VG), , 160 bar (2320 psi), Größe: 3205
| Produktname |
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
|
| Katalognummer |
301042
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produktgewicht |
0.202 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO16889
ISO2941 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO2942 ISO2943 |
| Modellcode |
04.PI 3205.10VG.HR.E.O
|
| Filterelementtyp |
Austauschfilterglieder
|
| Filterweiten |
10 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Nenngrösse |
3205
|
| Rückhalterate |
10,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
2320 psi (160 bar)
|