Eaton Easy-Fit Austauschfilterelemente, 05.9600.3VG.10.E.P.16, 3 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 10 bar (145 psi), Größe: 9600
| Produktname |
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
|
| Katalognummer |
301064
|
| Produkt Länge/Tiefe |
207 mm
|
| Produktgewicht |
1.26 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2942
ISO3968 ISO2941 ISO3723 ISO3724 ISO16889 ISO2943 |
| Modellcode |
05.9600.3VG.10.E.P.16
|
| Filterelementtyp |
Exchange filter elements
|
| Filterweiten |
3 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
9600
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|