Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

301070
Modellcode: 05.9600.6VG.10.E.P.8

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 05.9600.6VG.10.E.P.8, 6VG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 9600

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
301070
Produkt Länge/Tiefe
209 mm
Produktgewicht
0.62 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
05.9600.6VG.10.E.P.8

Produktspezifikationen

Filterweiten
6 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
9600
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.