Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

302227
03.4629.25G.16.S.O

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 03.4629.25G.16.S.O, 25 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), , 16 bar (232 psi), Größe: 4629

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
302227
Produkt Länge/Tiefe
235 mm
Produktgewicht
0.68 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO3723
ISO3724
ISO2942
ISO3968
ISO16889
ISO2943
Modellcode
03.4629.25G.16.S.O

Produktspezifikationen

Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Nenngrösse
4629
Rückhalterate
25,0 µm
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.