Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, 5-reihig, 60MU, superflache Stahlblechtür, UPS-SF
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Stromkreisverteiler
|
| Katalognummer |
302415
|
| EAN |
9010238160835
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
840 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
6.93 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208 |
| Modellcode |
KLV-60UPS-SF
|
| Ausstattung: |
Frontabdeckung
Tür/Rahmen Kabelbinder 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich Nagellaschen Libelle zum Ausrichten Montageanleitung Mauerwanne Beschriftungsbogen Gerätetragschiene Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik |
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
KLV Energie Installationsverteiler |
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
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
Entspricht der Produktnorm.
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Entspricht der Produktnorm.
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Einbautiefe |
80 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Cable entries on top and bottom, side, back plate
|
| Verschlusstyp |
Sonstige
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzel |
| Schutzart |
IK05
IP30 |
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Interne Tiefe |
80 mm
|
| Material |
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff) |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
5
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 25 x (0,75 mm² - 16 mm²)
PE: 25 x (0,75–16 mm²) N – Fi: 2x (0,75 mm² bis 16 mm²) + 2 x (0,75 mm² bis 25 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Einbau (Putz) Einbau |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
28 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
58 W
|