Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, Hybrid, 5-reihig, 24MU, Flache Stahlblechtür, 60HWP-HY24-F
| Produktname |
Eaton xComfort KLV-Hybrid-Installationsverteiler
|
| Katalognummer |
302428
|
| EAN |
9010238161016
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
840 mm
|
| Produktbreite |
360 mm
|
| Produktgewicht |
6.98 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (PD) |
| Modellcode |
KLV-60HWP-HY24-F
|
| Typ |
|
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Montageart |
DIN-Schienen
Hohlwandmontage Hohlwand |
| Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
5
|
| Anschlusstechnik |
Steckklemmen
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N – Fi: 1x (2,5 mm² bis 25 mm²) + 7x (0,5 mm² bis 4 mm²) PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Einbautiefe |
80 mm
|
| Interne Tiefe |
80 mm
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
mit Ausschnitt
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst/Medien-Montageplatte
|
| Material Schutzabdeckung |
Plastik
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890) |
28 W
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C - 40 °C
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
850 °C, Produktnorm erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK05
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
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
| Ausstattung: |
Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik
Geräteträger Libelle zum Ausrichten Montageanleitung Kabelbinder Tür/Rahmen Gerätetragschiene Hohlwandanker Frontabdeckung 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich Montageplatte 1x einfache Steckdose Beschriftungsbogen Mikroperforierte Montageplatte Mauerwanne |
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
KLV Hybrid Installationsverteiler |