Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302445
KLV-60UPP-W-HY24-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Kleinverteiler-Unterputz, Hybrid, 5-reihig, 24MU, Flache Stahlblechtür WIFI, 60UPP-W-HY24-F

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Hybrid-Installationsverteiler
Katalognummer
302445
EAN
9010238161153
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.29 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60670-24 (PD)
IEC/EN 62208
Modellcode
KLV-60UPP-W-HY24-F

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Montageanleitung
Frontabdeckung
Kabelbinder
Geräteträger
Libelle zum Ausrichten
Nagellaschen
Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik
WLAN Türrahmen/Rahmen
Mauerwanne
Gerätetragschiene
Beschriftungsbogen
Mikroperforierte Montageplatte
vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Montageplatte
Funktionen
Grundgerät
Anbaumöglichkeit
Plombierbar
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür, weiß (RAL 9016)
  • Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
Installationsverteiler
Grundgerät
KLV Hybrid WLAN

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV Hybrid WLAN

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Entspricht der Produktnorm.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
80 mm
Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Verschlusstyp
Sonstige
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzel
Schutzart
IK05
IP30
Gehäusematerial
Plastik
Interne Tiefe
80 mm
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst/Medien-Montageplatte
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N – Fi: 1x (2,5 mm² bis 25 mm²) + 7x (0,5 mm² bis 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12
Montageart
Einbau (Putz)
DIN-Schienen
bündiger Einbau

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
28 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
58 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.