Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302471
Modellcode: KLV-SF5HWP-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Ausbausatz mit Steckklemme 5-reihig, Lieferumfang für Projekte, superflache Tür

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
302471
EAN
9010238161368
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
5.37 kg
Einhaltung(en)
Conform
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Modellcode
KLV-SF5HWP-4PR

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Frontabdeckung
Kabelbinder
Beschriftungsbogen
Tür/Rahmen
Schutz- und Neutralleiterklemmen
Montageanleitung
3D-Einstellelement für die Halterung
Gerätetragschiene
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse
Benutzt mit
Grundgerät
KLV für Projekte
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
White (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit)
Installationsart
Hohlwandmontage
Material
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N – Fi: 1x (2,5 mm² bis 25 mm²) + 7x (0,5 mm² bis 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Material Schutzabdeckung
Plastik
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Montageart
Hohlwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.