Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302476
KLV-F5UPP-HY36-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Unterputzmontage-Erweiterungssatz F, Hybrid 5-reihig, 36MU, Lieferumfang für Projekte

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
302476
EAN
9010238161412
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
840 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
5.63 kg
Einhaltung(en)
Conform
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Modellcode
KLV-F5UPP-HY36-4PR

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Frontabdeckung
Gerätetragschiene
Schutz- und Neutralleiterklemmen
vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen
Geräteträger
Mikroperforierte Montageplatte
Montageanleitung
3D-Einstellelement für die Halterung
Kabelbinder
Tür/Rahmen
Beschriftungsbogen
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse
Benutzt mit
Grundgerät
Installationsverteiler
KLV für Projekte

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Weiß
White (RAL 9016)
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IK05 (Schlagfestigkeit)
IP30
Installationsart
Einbau
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
5
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Material Schutzabdeckung
Kunststoff
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Montageart
Einbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.