Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302510
KSK-H-4PE-KLV

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Steckklemme KSK. 1x PE-Potenzial, 4x 2,5 bis 25 mm2 und 28x 0,5 bis 4 mm2, hohe Version

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Steckklemme
Katalognummer
302510
EAN
9010238161702
Produkt Länge/Tiefe
40.5 mm
Produkthöhe
21.5 mm
Produktbreite
247 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KSK-H-4PE-KLV

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Ersatzteil
Zusatzeinrichtung

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör
Ersatzteil
Typ
  • KLV Zubehör
  • KLV Energie
  • KLV Hybrid
  • Ersatzteile

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP2X

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.