Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302547
Modellcode: KLV-36HWM-W-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, Multimedia, 3-reihig, Flache Stahlblechtür WIFI

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
Katalognummer
302547
EAN
9010238162020
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
590 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
5.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP)
Modellcode
KLV-36HWM-W-F

Delivery program

Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV multimedia WLAN
Ausführung
Wandverteiler
Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technical Data - Electrical

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Halterungsabmessungen
Sonstiges
Montageart
Einbau (Putz)
Hohlwand
DIN-Schienen
DIN-kompatibel
Hohlwandmontage
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech/Kunststoff
Aderzahl (dual) - max.
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
12
Anzahl der Reihen
3
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Baugruppenträgertyp
Multimedia-Montageplatte
Material Schutzabdeckung
Ohne Berührungsschutzabdeckung

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
850 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Additional information

Ausstattung:
WLAN Türrahmen/Rahmen
Gerätetragschiene
Mikroperforierte Montageplatte
Libelle zum Ausrichten
Geräteträger
Montageanleitung
Mauerwanne
Hohlwandanker
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Kabelbinder
2x einfache Steckdose
Funktionen
Grundgerät
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür, weiß (RAL 9016)
  • Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
KLV multimedia WLAN
Grundgerät
Installationsverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.