Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302549
KLV-48HWM-W-F

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Hohlwand-Kleinverteiler, Multimedia, 4-reihig, Flache Stahlblechtür WIFI

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Multimediaverteiler
Katalognummer
302549
EAN
9010238162044
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
6.12 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP)
Modellcode
KLV-48HWM-W-F

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Hohlwandanker
Mikroperforierte Montageplatte
vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen
Geräteträger
WLAN Türrahmen/Rahmen
Libelle zum Ausrichten
Gerätetragschiene
Montageanleitung
Kabelbinder
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Mauerwanne
Funktionen
Grundgerät
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Kunststoffgehäuse mit WLAN-Tür, weiß (RAL 9016)
  • Hinweis: Zur Erzielung von Schutzklasse II, alle auf der Montageplatte installierten Geräte müssen vollisoliert sein.
Benutzt mit
Installationsverteiler
Grundgerät
KLV multimedia WLAN

cLieferprogramm

Anwendung
Innenbereich
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß
Ausführung
Wandverteiler
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV multimedia WLAN

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Entspricht der Produktnorm.
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
850 °C, Anford. der Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK05
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Entspricht der Produktnorm.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Kabeleinführungsposition
Cable entries on top and bottom, side, back plate
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IK05
IP30
NEMA sonsitge
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Polystyrol (Kunststoff)
Stahl/Kunststoff
Baugruppenträgertyp
Multimedia-Montageplatte
Halterungsabmessungen
Sonstige
Aderzahl (dual) - max.
0
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten
12
Anzahl der Reihen
4
Material Schutzabdeckung
Ohne Berührungsschutzabdeckung
Montageart
Hohlwandmontage
Hohlwand
DIN-kompatibel
Einbau (Putz)
DIN-Schienen

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
48 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.