Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

302552
KLV-F4M-W-4PR

Eaton xComfort KLV LV-Systeme Kleinverteiler. Ausbausatz Multimedia 4-reihig, Lieferumfang für Projekte, glatte Tür

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort KLV-Projektausführungsformular
Katalognummer
302552
EAN
9010238162075
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
715 mm
Produktbreite
360 mm
Produktgewicht
4.52 kg
Einhaltung(en)
Conform
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
Modellcode
KLV-F4M-W-4PR

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Kabelbinder
WLAN Türrahmen/Rahmen
vorverdrahtete Steckdosenleiste mit 2 rotierenden Steckdosen
3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich
Geräteträger
Montageanleitung
Tragschiene
Mikroperforierte Montageplatte
Funktionen
Grundgerät
Zusatzeinrichtung
Schutzklasse
Schutzklasse II (totalisoliert)
Besondere Merkmale
  • IP30
  • Schutzklasse II
  • Stahlblechtür, weiß (RAL 9016)
Benutzt mit
KLV für Projekte
Grundgerät
Installationsverteiler

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör
Anwendung
Innenbereich
Farbe
White (RAL 9016)
Weiß
Typ
  • Grundgerät
  • Installationsverteiler
  • KLV für Projekte

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsfrequenz
50 Hz

Technische daten - mechanisch

Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
IK05 (Schlagfestigkeit)
Installationsart
Hohlwand und Unterputz
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
12
Anzahl der Reihen
3
Material Schutzabdeckung
Ohne
Montageart
Hohlwand
Einbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.