Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. DIN-Schiene (35 x 15 mm) mit Befestigungstürmen fix, B = 1200 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
302826
|
EAN |
9010238179318
|
Produkt Länge/Tiefe |
117 mm
|
Produkthöhe |
64 mm
|
Produktbreite |
1146 mm
|
Produktgewicht |
1.1 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
BPZ-DINR57P-1200-B
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Support rail
|
Farbe |
Edelstahl
|
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
6 kg
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|