Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 01.FEKS 60.250G.16.E.O.V, 250G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Viton, 232 psi (16 bar), Größe: 60
| Produktname |
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
303623
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.12 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.FEKS60.250G.16.E.O.VA
|
| Filterelementtyp |
Druckfilterelemente
|
| Filterweiten |
250 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Dichtungsmaterial |
Dichtungen aus Viton
|
| Nenngrösse |
60
|
| Delta-P-Widerstand |
232 psi (16 bar)
|