Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

304897
Modellcode: 01.FE200.6VG.16.S.P.VA

Eaton Easy-Fit Austauschfilterelemente, 01.FE 200.6VG.16.S.P.V, 6VG, Glasfaservlies (VG), 16 bar (232 psi), Größe: 200

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
304897
Produkt Länge/Tiefe
178 mm
Produktgewicht
0.85 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.FE200.6VG.16.S.P.VA

Produktspezifikationen

Filterweiten
6 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
200
Delta-P-Widerstand
232 psi (16 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.