Eaton 01.AS/TS Saugfilterelemente, 01.AS 220.80G.B.O, 80 G, Edelstahl-Metallgewebe (G), Größe: 220
| Produktname |
Saugfilterglied Eaton 01.AS/TS
|
| Katalognummer |
305032
|
| Produkt Länge/Tiefe |
274 mm
|
| Produktgewicht |
4.68 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO3723
ISO2942 ISO2941 ISO16889 ISO3724 ISO3968 ISO2943 |
| Modellcode |
01.AS 220.80G.-.B.-.-
|
| Filterelementtyp |
Saugfilterelemente
|
| Filterweiten |
80 G
|
| Filtermedientyp |
Edelstahl-Metallgewebe (G)
|
| Nenngrösse |
220
|
| Rückhalterate |
80,0 µm
|