Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

305652
Modellcode: 01.E950.16VG.10.E.P.-

Eaton 01.E Rücklauffilterelemente, 01.E 950.16VG.10.E.P, 16VG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 950

General Specifications

Produktname
Rücklauffilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
305652
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produktgewicht
2.85 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E950.16VG.10.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
16 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
950
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.