Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

306220
Modellcode: 02.0280D.20VG.30.HC.E.P

Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 02.0280 D.20VG.30.HC.E.P, 20 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 30 bar (435 psi), Größe: 280

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
306220
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produktgewicht
0.96 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO16889
ISO3968
ISO2941
ISO2942
ISO3724
ISO3723
ISO2943
Modellcode
02.0280D.20VG.30.HC.E.P

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Druckfilterelemente
Filterweiten
20 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
280
Abscheiderate
20,0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.