Eaton Easy-Fit-Austauschfilterelemente, 02.0660 D.6VG.30.HC.E.P, 6 VG,Glasfaservlies, Nitril, 435 psi (30 bar), Größe: 660
| Produktname |
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
|
| Katalognummer |
306239
|
| Produkt Länge/Tiefe |
330 mm
|
| Produktgewicht |
1.34 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
02.0660D.6VG.30.HC.E.P
|
| Filterelementtyp |
Austauschfilterglieder
|
| Filterweiten |
6 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
660
|
| Rückhalterate |
7.0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
435 psi (30 bar)
|