Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

306592

Eaton 01.AS/TS Saugfilterelemente, 01.TS 425.25VG.B.O, 25VG, Glasfaservlies (VG), Größe: 425

General Specifications

Produktname
Saugfilterglied Eaton 01.AS/TS
Katalognummer
306592
Produkt Länge/Tiefe
318 mm
Produktgewicht
1.14 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Modellcode
01.TS 425.25VG.-.B.-.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Tank-/Saugfilterelemente
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Nenngrösse
425
Rückhalterate
20,0 µm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.