Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

306602
Modellcode: 01.NR630.80G.10.B.P.-

Eaton 01.NR Rücklauffilterelemente, 01.NR 630.80G.10.B.P, 80G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 10 bar (145 psi), Größe: 630

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
306602
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
2.45 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NR630.80G.10.B.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
80 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
630
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.