Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 1000.3VG.10.B.P.-, 3 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 10 bar (145 psi), Größe: 1000
| Produktname |
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
|
| Katalognummer |
306604
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produktgewicht |
3.516 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 DIN 24550-4 |
| Zertifikat(e) |
ISO2942
ISO3968 ISO2941 ISO3723 ISO3724 ISO16889 ISO2943 |
| Modellcode |
01.NR 1000.3VG.10.B.P.-
|
| Filterelementtyp |
Rücklauffilterelemente
|
| Filterweiten |
3 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmaterial |
Nitril
|
| Nenngrösse |
1000
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|