Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

307485
01.E 2001.40G.10.E.P.-

Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 2001.40G.10.E.P, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 10 bar (145 psi), Größe: 2001

General Specifications

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
307485
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produktgewicht
7.2 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.E 2001.40G.10.E.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Schmierfilterelemente
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Nitril
Nenngrösse
2001
Rückhalterate
40,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.