Eaton 01.E-Schmierfilterelemente, 01.E 1201.16VG.10.E.P, 16VG, Glasfaservlies (VG), 10 bar (145 psi), Größe: 1201
| Produktname |
Schmierfilterglied Eaton 01.E
|
| Katalognummer |
308028
|
| Produkt Länge/Tiefe |
503 mm
|
| Produktgewicht |
3.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
| Zertifikat(e) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
| Modellcode |
01.E1201.16VG.10.E.P.-
|
| Filterelementtyp |
Schmierfilterelemente
|
| Filterweiten |
16 VG
|
| Filtermedientyp |
Glasfaservlies (VG)
|
| Dichtungsmat. |
Nitril
|
| Nenngröße |
1201
|
| Delta-P-Widerstand |
145 psi (10 bar)
|