Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

308060
Modellcode: 01.TS310.16VG.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Saugfilterelemente, 01.TS 310.16VG.-.B.-.-, 16VG, Glasfaservlies (VG), Größe: 220

General Specifications

Produktname
Saugfilterglied Eaton 01.AS/TS
Katalognummer
308060
Produkt Länge/Tiefe
316 mm
Produktgewicht
0.85 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Modellcode
01.TS310.16VG.-.B.-.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Tank-/Saugfilterelemente
Filterweiten
16 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Nenngröße
220

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.