Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

308063
01.TS 310.40G.-.B.-.-

Eaton 01.AS/TS Saugfilterelemente, 01.TS 310.40G.-.B.-.-, 40G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 30 bar (435 psi), Größe: 310

General Specifications

Produktname
Saugfilterglied Eaton 01.AS/TS
Katalognummer
308063
Produkt Länge/Tiefe
316 mm
Produktgewicht
0.76 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO16889
ISO3724
ISO3968
ISO2943
Modellcode
01.TS 310.40G.-.B.-.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Tank-/Saugfilterelemente
Filterweiten
40 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Dichtungen aus Viton
Nenngrösse
310
Rückhalterate
40.0 µm
Delta-P-Widerstand
435 psi (30 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.