Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

308250
01.NR 1000.25G.10.B.V.-

Eaton 01.NR-Rücklauffilterelemente, 01.NR 1000.25G.10.B.V, 25G, Edelstahl-Metallgewebe (G), 145 psi (10 bar), Größe: 1000

General Specifications

Produktname
Eaton 01.NR Rücklauffilterglied
Katalognummer
308250
Produkt Länge/Tiefe
400 mm
Produktgewicht
4.3 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-4
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.NR 1000.25G.10.B.V.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente (DIN 24550-4)
Filterweiten
25 G
Filtermedientyp
Edelstahl-Metallgewebe (G)
Dichtungsmaterial
Dichtungen aus Viton
Nenngrösse
1000
Rückhalterate
25.0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.