Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 1000 Vdc, 30A, Ohne Anzeige
Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
Katalognummer |
30SRF1000
|
EAN |
5027590476140
|
UPC |
051712833783
|
Produkt Länge/Tiefe |
145 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
118 mm
|
Produktgewicht |
102 g
|
Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
Stromstärkewert |
30 A
|
Betriebsspannung |
1000 V
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Watt-Verluste |
7.5 W
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|