Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

310391
Modellcode: 01.E1201.25VG.10.S.P.-

Eaton 01.E Schmierfilterelemente, 01.E 1201.25VG.10.S.P.-, 25 VG, Glasfaservlies (VG), Nitril, 10 bar (145 psi), Größe: 1201

General Specifications

Produktname
Schmierfilterglied Eaton 01.E
Katalognummer
310391
Produkt Länge/Tiefe
503.5 mm
Produktgewicht
3.38 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2942
ISO3724
ISO16889
ISO3723
ISO3968
ISO2941
ISO2943
Modellcode
01.E1201.25VG.10.S.P.-

Produktspezifikationen

Filterelementtyp
Rücklauffilterelemente
Filterweiten
25 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
1201
Abscheiderate
20,0 µm
Delta-P-Widerstand
145 psi (10 bar)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.