Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

310549
Modellcode: 01.WP45.10VG.E.P

Eaton Easy-Fit Austauschfilterelemente, 01.WP 45.10VG.E.P, 10VG, Glasfaservlies (VG), Größe: 220

General Specifications

Produktname
Eaton Easy-Fit Austauschfilterglied
Katalognummer
310549
Produkt Länge/Tiefe
145 mm
Produktgewicht
0.67 kg
Einhaltung(en)
ISO 4406:99
NAS 1638
Zertifikat(e)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Modellcode
01.WP45.10VG.E.P

Produktspezifikationen

Filterweiten
10 VG
Filtermedientyp
Glasfaservlies (VG)
Dichtungsmat.
Nitril
Nenngröße
220

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.